HUBBELL CANADA
Produits pour usage intensif, dispositifs CEI à broche et manchon, qualité industrielle, prise femelle, 60A triphasé 347/600V CA, 4-pôles 5-fils de terre, noir, étanche à l'eau, 560R5W
Image of 560R5W Produits pour usage intensif, dispositifs CEI à broche et manchon, qualité industrielle, prise femelle, 60A triphasé 347/600V CA, 4-pôles 5-fils de terre, noir, étanche à l'eau, 560R5W
Image of 560R5W Produits pour usage intensif, dispositifs CEI à broche et manchon, qualité industrielle, prise femelle, 60A triphasé 347/600V CA, 4-pôles 5-fils de terre, noir, étanche à l'eau, 560R5W
Discontinué

Produits pour usage intensif, dispositifs CEI à broche et manchon, qualité industrielle, prise femelle, 60A triphasé 347/600V CA, 4-pôles 5-fils de terre, noir, étanche à l'eau, 560R5W

Marque: Bryant

No de catalogue: 560R5W

Produits pour usage intensif, dispositifs CEI à broche et manchon, qualité industrielle, prise femelle, 60A triphasé 347/600V CA, 4-pôles 5-fils de terre, bornes à vis, noir, étanche.

  • Qualité industrielle
  • Prise femelle
  • 60 A triphasé en étoile, 347/600 V CA
  • Mise à la terre à 4 pôles, 5 fils
  • Bornes à vis

Watertight

Général

Application

High Ampacity Connections

Catalog Number

560R5W

Conditions environnementales

Watertight

Couleur

Noir

Famille de produit

Watertight - IP67

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Type

Receptacle

Type d'article

Single Flanged

UPC

781786252035

Dimensions

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Courant nominal

60 A

Courant nominal

60 A

Courant nominal

60 A

Description de la tension nominale

3 Phase Y 347/600V

Phase

Three Phase

Puissance en Watts

36000 W

Tension nominale

3 Phase Y 347/600 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#8 AWG to #2 AWG

Nombre de fils

5-Wire

Nombre de pôles

4-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

Non-NEMA

Conditions environnementales

Watertight