Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBLASCMBK
Hubbell Wiring Device–Kellems offre une gamme complète de fiches, prises et accessoires unipolaires série 15 et série 16 innovants et de haute qualité, conçus pour les environnements les plus exigeants. Les dispositifs unipolaires constituent le choix idéal pour la distribution électrique temporaire dans les secteurs du divertissement, des parcs d’attractions, des équipements de foires et carnavals, des concerts, de la production cinématographique, ainsi que pour de nombreuses autres applications nécessitant une alimentation temporaire. Les dispositifs unipolaires ont été conçus pour faciliter l’assemblage et le démontage, sans nécessiter d’outils spéciaux. Une vis de retenue non conductrice à haute résistance suffit pour verrouiller solidement les contacts à la gaine isolante.
Coudé
Application
High Ampacity Connections
Catalog Number
HBLASCMBK
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Couleur
Noir
Matériau
Steel, Powder Coat Finish
Matériel - quincaillerie de montage
Thru-Hole
Série
16 Series
Type
Through Hole Mounting
Type
Angled Cover
Type d'article
Panel Mount Receptacle Cover
UPC
783585985190
Poids
0.303 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Courant nominal
400 A
Description de la tension nominale
600V AC/DC
Nombre de fils
1-Wire
Nombre de pôles
1-Pole
Classe NEMA nominale
NEMA 3R
Conditions environnementales
Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conformité RoHS
CM
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
20