HUBBELL CANADA
Produits pour usage intensif, Dispositifs unipolaires, Qualité industrielle, Accessoires, Couvercle encliquetable mâle coudé, pour 300/400 A, 600 V CA/CC
Image of HBLASCMO Produits pour usage intensif, Dispositifs unipolaires, Qualité industrielle, Accessoires, Couvercle encliquetable mâle coudé, pour 300/400 A, 600 V CA/CC
Image of HBLASCMO Produits pour usage intensif, Dispositifs unipolaires, Qualité industrielle, Accessoires, Couvercle encliquetable mâle coudé, pour 300/400 A, 600 V CA/CC
Image of HBLASCMO Produits pour usage intensif, Dispositifs unipolaires, Qualité industrielle, Accessoires, Couvercle encliquetable mâle coudé, pour 300/400 A, 600 V CA/CC
Image of HBLASCMO Produits pour usage intensif, Dispositifs unipolaires, Qualité industrielle, Accessoires, Couvercle encliquetable mâle coudé, pour 300/400 A, 600 V CA/CC
Image of HBLASCMO Produits pour usage intensif, Dispositifs unipolaires, Qualité industrielle, Accessoires, Couvercle encliquetable mâle coudé, pour 300/400 A, 600 V CA/CC
Nouveau

Produits pour usage intensif, Dispositifs unipolaires, Qualité industrielle, Accessoires, Couvercle encliquetable mâle coudé, pour 300/400 A, 600 V CA/CC

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBLASCMO

Couvercle encliquetable mâle coudé, à usage intensif, de qualité industrielle,unipolaire, pour 300/400 A, 600 V CA/CC, conducteur unique, pour prises à montage traversant

Hubbell Wiring Device–Kellems offre une gamme complète de fiches, prises et accessoires unipolaires série 15 et série 16 innovants et de haute qualité, conçus pour les environnements les plus exigeants. Les dispositifs unipolaires constituent le choix idéal pour la distribution électrique temporaire dans les secteurs du divertissement, des parcs d’attractions, des équipements de foires et carnavals, des concerts, de la production cinématographique, ainsi que pour de nombreuses autres applications nécessitant une alimentation temporaire. Les dispositifs unipolaires ont été conçus pour faciliter l’assemblage et le démontage, sans nécessiter d’outils spéciaux. Une vis de retenue non conductrice à haute résistance suffit pour verrouiller solidement les contacts à la gaine isolante.

  • Qualité industrielle
  • Accessoires
  • Couvercle encliquetable coudé
  • Orange

Coudé

Général

Application

High Ampacity Connections

Catalog Number

HBLASCMO

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Orange

Matériau

Steel, Powder Coat Finish

Matériel - quincaillerie de montage

Thru-Hole

Série

16 Series

Type

Through Hole Mounting

Type

Angled Cover

Type d'article

Panel Mount Receptacle Cover

UPC

783585985237

Dimensions

Poids

0.3 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Courant nominal

400 A

Description de la tension nominale

600V AC/DC

Lié au conducteur

Nombre de fils

1-Wire

Nombre de pôles

1-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

NEMA 3R

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Norme(s) de l'industrie

  • National Electric Code (NEC), ANSI/NFPA 70
  • UL/cUL Classified
  • UL Enclosure Types 3R

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

20