HUBBELL CANADA
Produits unipolaires, fiche femelle, 150A 600V AC/DC Max, marron, HBL15FBN
Image of HBL15FBN Produits unipolaires, fiche femelle, 150A 600V AC/DC Max, marron, HBL15FBN
Image of HBL15FBN Produits unipolaires, fiche femelle, 150A 600V AC/DC Max, marron, HBL15FBN

Produits unipolaires, fiche femelle, 150A 600V AC/DC Max, marron, HBL15FBN

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL15FBN

Produits unipolaires, fiche femelle, 150A 600V AC/DC Max, marron.

Hubbell Wiring Device – Kellems propose une gamme complète de fiches, de prises et d'accessoires unipolaires innovants et de haute qualité des séries 15 et 16 pour les environnements les plus exigeants. Les appareils unipolaires constituent le bon choix pour fournir une distribution d'énergie électrique temporaire pour les divertissements, les parcs à thème, les équipements de carnaval, les concerts, la réalisation de films et de nombreuses autres applications nécessitant une alimentation temporaire. Les appareils unipolaires ont été conçus dans un souci de facilité de montage et de démontage, aucun outil spécial n'est requis. Une vis de retenue non conductrice à haute résistance suffit pour verrouiller solidement les contacts sur le manchon isolé.

  • 150 A, 600 V CA/CC maximum
  • Brun

Général

Catalog Number

HBL15FBN

Couleur

Brown

Famille de produit

15 Series

Type

Female

Type

Plugs

UPC

783585473048

Dimensions

Poids

0.25 lb

Caractéristiques électriques

Courant nominal

150 A

Courant nominal

150 A

Description de la tension nominale

600V AC/DC

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

5000

Quantité dans l'emballage

25