HUBBELL CANADA
Produits unipolaires, fiche femelle, série 150 Amp, vert, HBL15FGN
Image of HBL15FGN Produits unipolaires, fiche femelle, série 150 Amp, vert, HBL15FGN

Produits unipolaires, fiche femelle, série 150 Amp, vert, HBL15FGN

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL15FGN

Produits unipolaires, fiche femelle, série 150 Amp, vert.

Hubbell Wiring Device – Kellems propose une gamme complète de fiches, de prises et d'accessoires unipolaires innovants et de haute qualité des séries 15 et 16 pour les environnements les plus exigeants. Les appareils unipolaires constituent le bon choix pour fournir une distribution d'énergie électrique temporaire pour les divertissements, les parcs à thème, les équipements de carnaval, les concerts, la réalisation de films et de nombreuses autres applications nécessitant une alimentation temporaire. Les appareils unipolaires ont été conçus dans un souci de facilité de montage et de démontage, aucun outil spécial n'est requis. Une vis de retenue non conductrice à haute résistance suffit pour verrouiller solidement les contacts sur le manchon isolé.

  • Gaine intérieure non conductrice extra longue
  • le symbole de rotation et de verrouillage facilite l'accouplement des dispositifs
  • câble facilement identifiable avec points de coupure pour un ajustement sûr.

Produit standard

Général

Application

Alimentation électrique temporaire

Catalog Number

HBL15FGN

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Couleur

Vert

Indicateur EU RoHs

No

Isolation

Corps isolé

Matériau

Laiton et non-métallique

Matériel - quincaillerie de montage

Monté sur cordon

Performance

  • Electrical - Amperage Rating - 150A Maximum
  • Electrical - Voltage Ratings - 600V AC Maximum
  • 250V DC Maximum
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of device
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #8 to #2 AWG

Série

15 Series

Spécifications

  • Base Compound - Thermoplastic Elastomer (TPE)
  • Contact Material - Brass
  • Retaining Screw Material - Nylon

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.

Type

Female

Type

Bouchons

Type d'article

Fiche femelle

UPC

783585458410

Dimensions

Taille de l'afficheur

Standard

Caractéristiques électriques

Connectivité

Set Screw

Courant nominal

150 A

Courant nominal

150 A

Courant nominal

150 A

Description de la tension nominale

600V AC/DC

Lié au conducteur

Nombre de conducteurs

1 Conductor

Nombre de pôles

1-Pole

Plage de conducteurs

#8 AWG to #2 AWG SC/PPC Wire

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

Non-NEMA

Conditions environnementales

Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

  • National Electric Code (NEC), ANSI/NFPA 70
  • UL and cUL Listed
  • UL Enclosure Types 3R, 4X, 12

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Amperage Rating - 150A Maximum
  • Electrical - Voltage Ratings - 600V AC Maximum
  • 250V DC Maximum
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of device
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #8 to #2 AWG

Températures nominales

Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

4500

Quantité dans l'emballage

25