HUBBELL CANADA
Produits unipolaires, fiche mâle, 300/400A 600V CA/CC, gris, HBL400MGY
Image of HBL400MGY Produits unipolaires, fiche mâle, 300/400A 600V CA/CC, gris, HBL400MGY

Produits unipolaires, fiche mâle, 300/400A 600V CA/CC, gris, HBL400MGY

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL400MGY

Produits unipolaires, fiche mâle, 300/400A 600V CA/CC, gris.

Hubbell Wiring Device – Kellems propose une gamme complète de fiches, de prises et d'accessoires unipolaires innovants et de haute qualité des séries 15 et 16 pour les environnements les plus exigeants. Les appareils unipolaires constituent le bon choix pour fournir une distribution d'énergie électrique temporaire pour les divertissements, les parcs à thème, les équipements de carnaval, les concerts, la réalisation de films et de nombreuses autres applications nécessitant une alimentation temporaire. Les appareils unipolaires ont été conçus dans un souci de facilité de montage et de démontage, aucun outil spécial n'est requis. Une vis de retenue non conductrice à haute résistance suffit pour verrouiller solidement les contacts sur le manchon isolé.

  • Logement Insulgrip® pour une meilleure agrippe-câble
  • Vis de retenue non conductrice pour bloquer les contacts en place
  • Grande flèche d'alignement en relief pour faciliter l'accouplement des dispositifs.

Général

Catalog Number

HBL400MGY

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Série

16 Series

Type

Male

Type

Plugs

UPC

783585539027

Caractéristiques électriques

Courant nominal

400 A

Courant nominal

400 A

Description de la tension nominale

600V AC/DC

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Logistique

Quantité dans l'emballage

10