HUBBELL CANADA
Produits unipolaires, série 300/400A, entrée, coudée, connexion Buss, verte, HBLMRABGN
Image of HBLMRABGN Produits unipolaires, série 300/400A, entrée, coudée, connexion Buss, verte, HBLMRABGN
Image of HBLMRABGN Produits unipolaires, série 300/400A, entrée, coudée, connexion Buss, verte, HBLMRABGN

Produits unipolaires, série 300/400A, entrée, coudée, connexion Buss, verte, HBLMRABGN

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBLMRABGN

Produits unipolaires, série 300/400A, entrée, coudée, connexion Buss, verte.

Hubbell Wiring Device – Kellems propose une gamme complète de fiches, de prises et d'accessoires unipolaires innovants et de haute qualité des séries 15 et 16 pour les environnements les plus exigeants. Les appareils unipolaires constituent le bon choix pour fournir une distribution d'énergie électrique temporaire pour les divertissements, les parcs à thème, les équipements de carnaval, les concerts, la réalisation de films et de nombreuses autres applications nécessitant une alimentation temporaire. Les appareils unipolaires ont été conçus dans un souci de facilité de montage et de démontage, aucun outil spécial n'est requis. Une vis de retenue non conductrice à haute résistance suffit pour verrouiller solidement les contacts sur le manchon isolé.

  • Série 300/400A
  • Entrée
  • Angle
  • Connexion bus

Général

Catalog Number

HBLMRABGN

Couleur

Vert

Famille de produit

16 Series

Type

Bus Bar Mount Male

Type

Angled Receptacle

UPC

783585511696

Dimensions

Poids

0.75 lb

Caractéristiques électriques

Courant nominal

400 A

Courant nominal

400 A

Description de la tension nominale

600V AC/DC

Logistique

Quantité dans l'emballage

25