Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL15PK
Hubbell Wiring Device – Kellems propose une gamme complète de fiches, de prises et d'accessoires unipolaires innovants et de haute qualité des séries 15 et 16 pour les environnements les plus exigeants. Les appareils unipolaires constituent le bon choix pour fournir une distribution d'énergie électrique temporaire pour les divertissements, les parcs à thème, les équipements de carnaval, les concerts, la réalisation de films et de nombreuses autres applications nécessitant une alimentation temporaire. Les appareils unipolaires ont été conçus dans un souci de facilité de montage et de démontage, aucun outil spécial n'est requis. Une vis de retenue non conductrice à haute résistance suffit pour verrouiller solidement les contacts sur le manchon isolé.
Catalog Number
HBL15PK
Famille de produit
15 Series
Type
Accessory kit
Type
Accessory
UPC
783585458717
Poids
0.05 lb
Courant nominal
150 A
Courant nominal
150 A
Description de la tension nominale
600V AC/DC
Norme(s) de l'industrie
Quantité dans l'emballage
25