Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL560B9WR
Dispositifs étanches - Les fiches, connecteurs, entrées et prises à broches et manchons CEI 60309 de Hubbell sont les produits les plus performants disponibles. La série HBL® de broches et de manchons IEC a été conçue pour le marché nord-américain exigeant. Hubbell a été le premier et est toujours le seul fabricant d'appareils CEI 60309 aux États-Unis et possède de nombreuses fonctionnalités innovantes mentionnées ci-dessous. La gamme de fiches et de connecteurs IEC est fabriquée avec un boîtier monobloc robuste et ultra résistant. Le support de contact en polyester thermodurci offre une haute résistance au cheminement électrique. Ils résistent à des températures plus élevées pouvant résulter d’une surcharge ou d’un arc électrique. Le serre-câble externe robuste offre un soulagement de tension supérieur sur les conducteurs. Les fiches et prises de puissance nominale de Hubbell répondent aux exigences NEC 430.109(F) et sont reconnues comme un moyen de déconnexion approuvé en « ligne de vue ».
Watertight
Application
High Ampacity Watertight Connections
Catalog Number
HBL560B9WR
Conditions environnementales
Watertight
Couleur
Bleu
Famille de produit
HBL Heavy Duty
Isolation
Insulated Body
Matériau
Thermoplastic
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Performance
Températures nominales
Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.
Type
Standard Service
Type
Watertight Inlet
Type d'article
Single Flanged
UPC
783585365688
Poids
2 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Pressure Terminal Screws
Description de la tension nominale
3 Phase Y 120/208 VAC
Description du courant nominal
60/63 A
Phase
Three Phase
Résistance diélectrique
Withstands 3000V Minimum in
Tension nominale
3 Phase Y 120/208 VAC
Calibre des fils
#8 AWG to #2 AWG
Nombre de conducteurs
5-Wire Grounding
Nombre de fils
5-Wire
Nombre de pôles
4-Pole
Classe NEMA nominale
Non-NEMA
Conditions environnementales
Watertight
Norme(s) de l'industrie
Performance
Températures nominales
Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.
Quantité dans l'emballage
10