Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBLS4100R5W
Les appareils à broche et à manchon de la série Advantage™ - Dispositif de câblage Hubbell-Kellems Les dispositifs à broche et à manchon de la série Advantage™ sont des appareils compatibles CEI 60309-2 qui sont approuvés comme moyen de déconnexion pour les circuits de moteur et de dérivation. De conception compacte, cet appareil est de taille similaire aux appareils standard CEI 60309-2. Le boîtier robuste et durable, le boîtier PBT stabilisé aux UV, résistant aux chocs et à la corrosion, est conçu pour résister aux environnements industriels difficiles. Le matériel en acier inoxydable offre une résistance supérieure à la corrosion dans les environnements humides et difficiles. Les prises se montent sur les boîtiers arrière à broches et manchons Hubbell IEC standard. La série Advantage™ est dotée d'un indice environnemental certifié UL IP69k et 4X,12, de deux LED d'indication de puissance, d'un engagement continu au sol, de marquages laser sans étiquette et d'une conception compacte et ergonomique. Les connexions Pin and Sleeve de Hubbell ont toujours été sûres – cela n’a pas changé. La série Advantage™ a tout simplement plus… d'avantages.
Étanche
Application
Industrial/Commercial
Catalog Number
HBLS4100R5W
Conditions environnementales
Watertight
Couleur
Noir
Isolation
Insulated Body
Matériau
Composite
Protection d'infiltrations
TYPE 3R,3RX,4X AND IP68,IP69K
Série
Advantage® Series
Taille
Standard
Températures nominales
Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact
Type
IP69k NEMA 4X
Type
Watertight Receptacle
Type de montage
UPC
783585575353
Poids
4.55 lb
Taille
Standard
Courant nominal
100 A
Courant nominal
100 A
Phase
Three Phase
Résistance diélectrique
Withstand 3000V AC
Tension nominale
3 Phase 600 VAC
Calibre des fils
#6AWG - #1AWG
Nombre de conducteurs
4-Wire Grounding
Nombre de fils
4-Wire
Nombre de pôles
3-Pole
Classe NEMA nominale
Non-NEMA
Conditions environnementales
Watertight
Norme(s) de l'industrie
Températures nominales
Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact