HUBBELL CANADA
Produits à usage intensif, Dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, accessoires, bouchon mâle, pour 4-fils 20A, gris non métallique, PC420
Image of PC420 Produits à usage intensif, Dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, accessoires, bouchon mâle, pour 4-fils 20A, gris non métallique, PC420
Image of PC420 Produits à usage intensif, Dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, accessoires, bouchon mâle, pour 4-fils 20A, gris non métallique, PC420

Produits à usage intensif, Dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, accessoires, bouchon mâle, pour 4-fils 20A, gris non métallique, PC420

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: PC420

Produits à usage intensif, Dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, accessoires, bouchon mâle, pour 4-fils 20A, gris non métallique.

  • Les capuchons assurent une étanchéité à l'eau
  • Fabriqué avec un matériau non métallique

Watertight

Général

Application

4-Wire 16 and 20 Amp

Catalog Number

PC420

Conditions environnementales

Watertight

Couleur

Gris

Famille de produit

Accessories

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Cord Mounted

Performance

  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 3,000V AC
  • Electrical - Max Working Voltage - 600V AC RMS
  • Environmental - Flammability - UL94-5VA and V-0 classification
  • Environmental - Moisture Resistance - IP67 Suitability
  • Environmental - Operating Temperatures - Max. Continuous:75°C
  • Min. Continuous:-40°C w/o impact
  • Mechanical - Impact Resistance - In accordance with UL746C
  • Mechanical - Product Identification - Identification and ratings are a part of the external label and molded into the receptacle mount
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with North American and International conventions

Spécifications

  • Assembly Screws - Stainless Steel
  • Gaskets - Neoprene
  • Hinge Spring - Stainless Steel
  • Replacement Part - Plug Cover

Type

Fits all 16 and 20A, 4 wire

Type

Closure Caps

Type d'article

Plug Cover

UPC

783585374208

Dimensions

Poids

0.15 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

Non-NEMA

Conditions environnementales

Watertight

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 3,000V AC
  • Electrical - Max Working Voltage - 600V AC RMS
  • Environmental - Flammability - UL94-5VA and V-0 classification
  • Environmental - Moisture Resistance - IP67 Suitability
  • Environmental - Operating Temperatures - Max. Continuous:75°C
  • Min. Continuous:-40°C w/o impact
  • Mechanical - Impact Resistance - In accordance with UL746C
  • Mechanical - Product Identification - Identification and ratings are a part of the external label and molded into the receptacle mount
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with North American and International conventions

Configuration

Type de cordon

All Portable

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1330

Quantité dans l'emballage

10