Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: PC320
Étanchéité
Application
3-fils 16 et 20 ampères
Catalog Number
PC320
Conditions environnementales
Étanchéité
Couleur
Gris
Famille de produit
Accessories
Indicateur EU RoHs
Oui
Matériau
Composite
Matériel - quincaillerie de montage
Cord Mounted
Performance
Spécifications
Type
Fits all 16 and 20A, 3 wire
Type
Capuchons de fermeture
Type d'article
Couvercle du bouchon
UPC
783585373201
Poids
0.15 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized
Connectivité
Pressure Terminal Screws
Classe NEMA nominale
Non-NEMA
Conditions environnementales
Étanchéité
Indicateur EU RoHs
Oui
Norme(s) de l'industrie
UL Listed
Normes - Conformité RoHS
CM
Performance
Type de cordon
All Portable
Quantité dans l'emballage
10