HUBBELL CANADA
Produits à usage intensif, Dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, femelle, intérieur de remplacement, pour 100A 5-fils, fourni avec vis, noir en polyester thermodurci, IN5100EF
Image of IN5100EF Produits à usage intensif, Dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, femelle, intérieur de remplacement, pour 100A 5-fils, fourni avec vis, noir en polyester thermodurci, IN5100EF
Image of IN5100EF Produits à usage intensif, Dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, femelle, intérieur de remplacement, pour 100A 5-fils, fourni avec vis, noir en polyester thermodurci, IN5100EF

Produits à usage intensif, Dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, femelle, intérieur de remplacement, pour 100A 5-fils, fourni avec vis, noir en polyester thermodurci, IN5100EF

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: IN5100EF

Produits à usage intensif, Dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, femelle, intérieur de remplacement, pour 100A 5-fils, fourni avec vis, noir en polyester thermodurci.

  • Sequential contact engagement
  • Multi-Contact Spring to minimize temperature rise
  • Engagement de contact séquentiel 
  • Ressort multi-contact pour minimiser l'augmentation de la température

Watertight

Général

Catalog Number

IN5100EF

Conditions environnementales

Watertight When Installed

Couleur

Noir

Famille de produit

Accessories

Matériau

Thermoset

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 3,000V AC
  • Electrical - Max Working Voltage - 600V AC RMS
  • Environmental - Flammability - UL94-5VA and V-0 classification
  • Environmental - Ingress Protection - IP67 Suitability
  • Environmental - Operating Temperatures - Max. Continuous:75°C
  • Min. Continuous:-40°C w/o impact
  • Mechanical - Impact Resistance - In accordance with UL746C
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a part of the external label and molded into the receptacle mount
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with North American and International conventions

Spécifications

  • Assembly Screws - Stainless Steel
  • Contact Carrier - High-Impact Thermoset
  • Gaskets - Neoprene
  • Hinge Spring - Stainless Steel
  • Terminal Screws - Stainless Steel

Type

For Receptacles/Connectors

Type

Replacement Interior

Type d'article

Replacement Interior

UPC

783585420707

Dimensions

Poids

2.5 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Courant nominal

100 A

Courant nominal

100 A

Description de la tension nominale

220/380 V;240/415 V

Tension nominale

  • 220/380 V V
  • 240/415 V V

Lié au conducteur

Nombre de fils

5-Wire

Nombre de pôles

4-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

Non-NEMA

Conditions environnementales

Watertight When Installed

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 3,000V AC
  • Electrical - Max Working Voltage - 600V AC RMS
  • Environmental - Flammability - UL94-5VA and V-0 classification
  • Environmental - Ingress Protection - IP67 Suitability
  • Environmental - Operating Temperatures - Max. Continuous:75°C
  • Min. Continuous:-40°C w/o impact
  • Mechanical - Impact Resistance - In accordance with UL746C
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a part of the external label and molded into the receptacle mount
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with North American and International conventions

Logistique

Quantité dans l'emballage

5