Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: IN430DF
Watertight
Application
High Ampacity Watertight Connections
Catalog Number
IN430DF
Conditions environnementales
Watertight When Installed
Couleur
Noir
Famille de produit
Accessories
Matériau
Thermoset
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Performance
Spécifications
Type
For Receptacles/Connectors
Type
Replacement Interior
Type d'article
Replacement Interior
UPC
783585420240
Poids
0.55 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Pressure Terminal Screws
Courant nominal
30 A
Courant nominal
30 A
Description de la tension nominale
3 Phase 250 VAC
Tension nominale
3 Phase 250 VAC
Nombre de fils
4-Wire
Nombre de pôles
3-Pole
Classe NEMA nominale
Non-NEMA
Conditions environnementales
Watertight When Installed
Norme(s) de l'industrie
UL Listed
Performance
Nombre d'unités sur la palette
2560
Quantité dans l'emballage
10