HUBBELL CANADA
Produits à usage intensif, dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, mâle, fiche, 125A 380-415V, mise à la terre 3-pôles 4-fils, vis terminales, rouge, étanche à l'eau, HBL4125P6W
Image of HBL4125P6W Produits à usage intensif, dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, mâle, fiche, 125A 380-415V, mise à la terre 3-pôles 4-fils, vis terminales, rouge, étanche à l'eau, HBL4125P6W
Image of HBL4125P6W Produits à usage intensif, dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, mâle, fiche, 125A 380-415V, mise à la terre 3-pôles 4-fils, vis terminales, rouge, étanche à l'eau, HBL4125P6W
Discontinué

Produits à usage intensif, dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, mâle, fiche, 125A 380-415V, mise à la terre 3-pôles 4-fils, vis terminales, rouge, étanche à l'eau, HBL4125P6W

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL4125P6W

Produits à usage intensif, dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, mâle, fiche, 125A 380-415V, 3-pôles, 4-fils, mise à la terre, vis terminales, rouge, étanche.

Dispositifs étanches - Les fiches, connecteurs, entrées et prises à broches et manchons CEI 60309 de Hubbell sont les produits les plus performants disponibles. La série HBL® de broches et de manchons IEC a été conçue pour le marché nord-américain exigeant. Hubbell a été le premier et est toujours le seul fabricant d'appareils CEI 60309 aux États-Unis et possède de nombreuses fonctionnalités innovantes mentionnées ci-dessous. La gamme de fiches et de connecteurs IEC est fabriquée avec un boîtier monobloc robuste et ultra résistant. Le support de contact en polyester thermodurci offre une haute résistance au cheminement électrique. Ils résistent à des températures plus élevées pouvant résulter d’une surcharge ou d’un arc électrique. Le serre-câble externe robuste offre un soulagement de tension supérieur sur les conducteurs. Les fiches et prises de puissance nominale de Hubbell répondent aux exigences NEC 430.109(F) et sont reconnues comme un moyen de déconnexion approuvé en « ligne de vue ».

  • Broches monobloc solides pour un contact électrique fiable
  • bague d'étanchéité avec joint d'étanchéité pour un joint étanche
  • poignées de cordon externes robustes pour une rétention maximale du cordon

Watertight

Général

Application

High Ampacity Connections

Catalog Number

HBL4125P6W

Conditions environnementales

Watertight

Couleur

Red

Famille de produit

HBL Heavy Duty

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Cord Mounted

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstand 3000V AC
  • Electrical - Max. Working Voltage - 600V RMS
  • Environmental - Flammability - HB or better per UL 94 or CSA C22.2 No. 0.17
  • Environmental - Ingress Protection - IP67 Suitability
  • Environmental - Moisture Resistance - Watertight per IEC 60309-1
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C
  • Minimum - 40°C w/o impact
  • Mechanical - Impact Resistance - Per CSA C22.2 No. 182.1 / UL1682
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of the device housing
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with North American and IEC conventions

Spécifications

  • Housing - Zytel® ST801 Nylon
  • Locking Ring - Reinforced Thermoplastic Polyester
  • Retainer - High-Impact Thermoset
  • Sealing Gasket - Solid Neoprene
  • Terminal Screws - Stainless Steel

Type

Standard Service

Type

Watertight Plug

Type d'article

Male Plug

UPC

783585404158

Dimensions

Poids

4 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Courant nominal

125 A

Courant nominal

125 A

Courant nominal

125 A

Description de la tension nominale

380-415 VAC

Phase

Single Phase

Tension nominale

380-415 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#2 AWG to #1/0 AWG

Nombre de fils

4-Wire

Nombre de pôles

3-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

Non-NEMA

Conditions environnementales

Watertight

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Certified File LR280C
  • UL Classified to IEC Standards 60309-1
  • UL Listed, File E146033

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstand 3000V AC
  • Electrical - Max. Working Voltage - 600V RMS
  • Environmental - Flammability - HB or better per UL 94 or CSA C22.2 No. 0.17
  • Environmental - Ingress Protection - IP67 Suitability
  • Environmental - Moisture Resistance - Watertight per IEC 60309-1
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C
  • Minimum - 40°C w/o impact
  • Mechanical - Impact Resistance - Per CSA C22.2 No. 182.1 / UL1682
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of the device housing
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with North American and IEC conventions

Configuration

Type de cordon

All Portable

Logistique

Quantité dans l'emballage

6