HUBBELL CANADA
Produits à usage intensif, dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, mâle, fiche, 16A 380/415V, mise à la terre à 4 pôles et 5-fils, vis terminales, rouge, étanche à l'eau, HBL516P6W
Image of HBL516P6W Produits à usage intensif, dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, mâle, fiche, 16A 380/415V, mise à la terre à 4 pôles et 5-fils, vis terminales, rouge, étanche à l'eau, HBL516P6W
Image of HBL516P6W Produits à usage intensif, dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, mâle, fiche, 16A 380/415V, mise à la terre à 4 pôles et 5-fils, vis terminales, rouge, étanche à l'eau, HBL516P6W
Discontinué

Produits à usage intensif, dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, mâle, fiche, 16A 380/415V, mise à la terre à 4 pôles et 5-fils, vis terminales, rouge, étanche à l'eau, HBL516P6W

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL516P6W

Remplacé par:

HBL520P6W

Produits à usage intensif, dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, mâle, fiche, 16A 380/415V, mise à la terre 4-pôles 5-fils, vis de connexion, rouge, étanche à l'eau.

  • Broches monobloc solides usinées à partir de laiton massif
  • bague d'étanchéité avec joint d'étanchéité pour un joint étanche
  • collier surélevé entoure chaque broche de phase

Watertight

Général

Application

High Ampacity Connections

Catalog Number

HBL516P6W

Conditions environnementales

Watertight

Couleur

Red

Famille de produit

HBL Heavy Duty

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Cord Mounted

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - 3000V AC
  • Electrical - Max. Working Voltage - 600V RMS
  • Environmental - Flammability - HB or better per UL 94 or CSA C22.2 No. 0.17
  • Environmental - Ingress Protection - IP67 Suitability
  • Environmental - Moisture Resistance - Watertight per IEC 60309-1
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C
  • Minimum - 40°C w/o impact
  • Mechanical - Impact Resistance - Per CSA C22.2 No.182.1 /UL1682
  • Mechanical - Product Identification - Identification and ratings are a permanent part of the device housing
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with North American and IEC conventions

Spécifications

  • Cord Clamp - Reinforced Thermoplastic Polyester
  • Housing - Zytel® ST801 Nylon
  • Locking Ring - Reinforced Thermoplastic Polyester
  • Retainer - High-Impact Thermoset
  • Sealing Gasket - Solid Neoprene

Type

Standard Service

Type

Watertight Plug

Type d'article

Male Plug

UPC

783585405223

Dimensions

Poids

1.3 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Courant nominal

16 A

Courant nominal

16 A

Courant nominal

16 A

Description de la tension nominale

220/380 V;240/415 V

Phase

Three Phase

Tension nominale

  • 220/380 V
  • 240/415 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #10 AWG

Nombre de fils

5-Wire

Nombre de pôles

4-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

Non-NEMA

Conditions environnementales

Watertight

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Certified File LR280C
  • UL Classified to IEC 60309-1 IEC 60309-2
  • UL Standard UL1682 and UL 1686C2

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - 3000V AC
  • Electrical - Max. Working Voltage - 600V RMS
  • Environmental - Flammability - HB or better per UL 94 or CSA C22.2 No. 0.17
  • Environmental - Ingress Protection - IP67 Suitability
  • Environmental - Moisture Resistance - Watertight per IEC 60309-1
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C
  • Minimum - 40°C w/o impact
  • Mechanical - Impact Resistance - Per CSA C22.2 No.182.1 /UL1682
  • Mechanical - Product Identification - Identification and ratings are a permanent part of the device housing
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with North American and IEC conventions

Configuration

Type de cordon

All Portable

Logistique

Quantité dans l'emballage

10