HUBBELL CANADA
Produits à usage intensif, Dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, mâle, intérieur de remplacement, pour 100A 4-fils, fournis avec vis, noir en polyester thermodurci, IN4100DMS
Image of IN4100DMS Produits à usage intensif, Dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, mâle, intérieur de remplacement, pour 100A 4-fils, fournis avec vis, noir en polyester thermodurci, IN4100DMS
Image of IN4100DMS Produits à usage intensif, Dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, mâle, intérieur de remplacement, pour 100A 4-fils, fournis avec vis, noir en polyester thermodurci, IN4100DMS

Produits à usage intensif, Dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, mâle, intérieur de remplacement, pour 100A 4-fils, fournis avec vis, noir en polyester thermodurci, IN4100DMS

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: IN4100DMS

Produits à usage intensif, Dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, mâle, intérieur de remplacement, pour 100A 4-fils, fournis avec vis, noir en polyester thermodurci.

  • Support de contact en polyester thermodurci
  • Résiste aux températures élevées causées par les surcharges ou les arcs électriques

Watertight

Général

Catalog Number

IN4100DMS

Conditions environnementales

Watertight When Installed

Couleur

Noir

Famille de produit

Accessories

Matériau

Thermoplastic

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 3,000V AC
  • Electrical - Max Working Voltage - 600V AC RMS
  • Environmental - Flammability - UL94-5VA and V-0 classification
  • Environmental - Ingress Protection - IP67 Suitability
  • Environmental - Operating Temperatures - Max. Continuous:75°C
  • Min. Continuous:-40°C w/o impact
  • Mechanical - Impact Resistance - In accordance with UL746C
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a part of the external label and molded into the receptacle mount
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with North American and International conventions

Spécifications

  • Contact Carrier - High-Impact Thermoset
  • Gaskets - Neoprene
  • Hinge Spring - Stainless Steel
  • Retainer - High-Impact Thermoset
  • Terminal Screws - Stainless Steel

Type

For Plugs/Inlets

Type

Replacement Interior

Type d'article

Replacement Interior

UPC

783585420967

Dimensions

Poids

1.9 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Courant nominal

125 A

Courant nominal

125 A

Description de la tension nominale

3 Phase 250 VAC

Résistance diélectrique

Withstands 3000V Minimum in

Tension nominale

3 Phase 250 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#3 AWG to #1/0 AWG

Nombre de fils

4-Wire

Nombre de pôles

3-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

Non-NEMA

Conditions environnementales

Watertight When Installed

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 3,000V AC
  • Electrical - Max Working Voltage - 600V AC RMS
  • Environmental - Flammability - UL94-5VA and V-0 classification
  • Environmental - Ingress Protection - IP67 Suitability
  • Environmental - Operating Temperatures - Max. Continuous:75°C
  • Min. Continuous:-40°C w/o impact
  • Mechanical - Impact Resistance - In accordance with UL746C
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a part of the external label and molded into the receptacle mount
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with North American and International conventions

Logistique

Quantité dans l'emballage

5