HUBBELL CANADA
Produits à usage intensif, Dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, mâle, intérieur de remplacement, pour 20A 4-fils, fournis avec vis, noir en polyester thermodurci, IN420CM
Image of IN420CM Produits à usage intensif, Dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, mâle, intérieur de remplacement, pour 20A 4-fils, fournis avec vis, noir en polyester thermodurci, IN420CM
Image of IN420CM Produits à usage intensif, Dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, mâle, intérieur de remplacement, pour 20A 4-fils, fournis avec vis, noir en polyester thermodurci, IN420CM

Produits à usage intensif, Dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, mâle, intérieur de remplacement, pour 20A 4-fils, fournis avec vis, noir en polyester thermodurci, IN420CM

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: IN420CM

Produits à usage intensif, Dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, mâle, intérieur de remplacement, pour 20A 4-fils, fournis avec vis, noir en polyester thermodurci.

  • Support de contact en polyester thermodurci
  • Résiste à des températures plus élevées dues à une surcharge ou à un arc électrique

Watertight

Général

Catalog Number

IN420CM

Conditions environnementales

Watertight When Installed

Couleur

Noir

Famille de produit

Accessories

Matériau

Thermoplastic

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 3,000V AC
  • Electrical - Max Working Voltage - 600V AC RMS
  • Environmental - Flammability - UL94-5VA and V-0 classification
  • Environmental - Ingress Protection - IP67 Suitability
  • Environmental - Operating Temperatures - Max. Continuous:75°C
  • Min. Continuous:-40°C w/o impact
  • Mechanical - Impact Resistance - In accordance with UL746C
  • Mechanical - Product Identification - Identification and ratings are a part of the external label and molded into the receptacle mount
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with North American and International conventions

Spécifications

  • Contact Carrier - High-Impact Thermoset
  • Gaskets - Neoprene
  • Hinge Spring - Stainless Steel
  • Retainer - High-Impact Thermoset
  • Terminal Screws - Stainless Steel

Type

For Plugs/Inlets

Type

Replacement Interior

Type d'article

Replacement Interior

UPC

783585420073

Dimensions

Poids

0.3 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Courant nominal

20 A

Courant nominal

20 A

Description de la tension nominale

125 V/250 VAC

Résistance diélectrique

Withstands 3000V Minimum in

Tension nominale

125 V/250 VAC

Lié au conducteur

Calibre des fils

#14 AWG to #10 AWG

Nombre de fils

4-Wire

Nombre de pôles

3-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

Non-NEMA

Conditions environnementales

Watertight When Installed

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 3,000V AC
  • Electrical - Max Working Voltage - 600V AC RMS
  • Environmental - Flammability - UL94-5VA and V-0 classification
  • Environmental - Ingress Protection - IP67 Suitability
  • Environmental - Operating Temperatures - Max. Continuous:75°C
  • Min. Continuous:-40°C w/o impact
  • Mechanical - Impact Resistance - In accordance with UL746C
  • Mechanical - Product Identification - Identification and ratings are a part of the external label and molded into the receptacle mount
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with North American and International conventions

Logistique

Quantité dans l'emballage

10