Marque: Bryant
No de catalogue: 530SMI9W
Watertight
Application
High Ampacity Connections
Catalog Number
530SMI9W
Conditions environnementales
Watertight
Couleur
Blue
Famille de produit
Non-Fused Interlocks
Matériau
Composite
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Type
Receptacle
Type d'article
Mechanically Interlocked Single
UPC
781786055209
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Pressure Terminal Screws
Courant nominal
30 A
Courant nominal
30 A
Courant nominal
30 A
Description de la tension nominale
3 Phase Y 120/208V
Phase
Three Phase
Puissance en Watts
6240
Tension nominale
3 Phase Y 120/208 V
Calibre des fils
#12 AWG to #8 AWG
Nombre de fils
5-Wire
Nombre de pôles
4-Pole
Classe NEMA nominale
Non-NEMA
Conditions environnementales
Watertight