HUBBELL CANADA
Produits à usage intensif, dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, prise femelle à verrouillage mécanique, fil triphasé 100A 120/208V CA, mise à la terre 4-pôles 5-fils, bleu, 5100SMI9W
Image of 5100SMI9W Produits à usage intensif, dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, prise femelle à verrouillage mécanique, fil triphasé 100A 120/208V CA, mise à la terre 4-pôles 5-fils, bleu, 5100SMI9W
Image of 5100SMI9W Produits à usage intensif, dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, prise femelle à verrouillage mécanique, fil triphasé 100A 120/208V CA, mise à la terre 4-pôles 5-fils, bleu, 5100SMI9W
Discontinué

Produits à usage intensif, dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, prise femelle à verrouillage mécanique, fil triphasé 100A 120/208V CA, mise à la terre 4-pôles 5-fils, bleu, 5100SMI9W

Marque: Bryant

No de catalogue: 5100SMI9W

Produits à usage intensif, dispositifs à broche et manchon CEI, qualité industrielle, prise femelle à verrouillage mécanique, 100A triphasé Wye 120/208V CA, mise à la terre 4-pôles 5-fils, bornes à vis, bleu,.

Watertight

Général

Application

High Ampacity Connections

Catalog Number

5100SMI9W

Conditions environnementales

Watertight

Couleur

Blue

Famille de produit

Non-Fused Interlocks

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Type

Receptacle

Type d'article

Mechanically Interlocked Single

UPC

781786055506

Dimensions

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Pressure Terminal Screws

Courant nominal

100 A

Courant nominal

100 A

Courant nominal

100 A

Description de la tension nominale

3 Phase 240V

Phase

Three Phase

Puissance en Watts

20800

Tension nominale

3 Phase 240 V

Lié au conducteur

Calibre des fils

#3 AWG to #1/0 AWG

Nombre de fils

5-Wire

Nombre de pôles

4-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

Non-NEMA

Conditions environnementales

Watertight