Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: IN430FS1
Watertight
Catalog Number
IN430FS1
Conditions environnementales
Watertight When Installed
Famille de produit
Accessories
Matériau
Thermoplastic
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Performance
Spécifications
Type
For Receptacles/Connectors, Style 1
Type
Replacment Interior
Type d'article
Replacement Interior
UPC
783585323916
Poids
0.45 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized Product
Connectivité
Pressure Terminal Screws
Courant nominal
30 A
Courant nominal
30 A
Description de la tension nominale
600/250V AC/DC
Tension nominale
600/250V AC/DC V
Nombre de fils
4-Wire
Nombre de pôles
3-Pole
Classe NEMA nominale
Non-NEMA
Conditions environnementales
Watertight When Installed
Norme(s) de l'industrie
UL Listed
Performance
Quantité dans l'emballage
10