Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: IN460MS1
Watertight
Catalog Number
IN460MS1
Conditions environnementales
Watertight
Famille de produit
Accessories
Matériau
Composite
Matériel - quincaillerie de montage
Cord Mounted
Performance
Spécifications
Type
For Plugs, Style 1
Type
Replacment Interior
Type d'article
Replacement Interior
UPC
783585324067
Poids
1.35 lb
Taille de l'afficheur
Standard Sized
Connectivité
Pressure Terminal Screws
Courant nominal
60 A
Courant nominal
60 A
Description de la tension nominale
600/250V AC/DC
Tension nominale
600/250V AC/DC V
Nombre de fils
4-Wire
Nombre de pôles
3-Pole
Classe NEMA nominale
Non-NEMA
Conditions environnementales
Watertight
Norme(s) de l'industrie
UL Listed
Performance
Type de cordon
All Portable
Quantité dans l'emballage
5