HUBBELL CANADA
Produits à usage intensif, Dispositifs CEI à broche et manchon, qualité marine, navire-à-terre, jeu de câbles, 100A 125/250V, 3-pôles 4-fils de terre, pré-câblé, jaune 100',, CS1004
Image of CS1004 Produits à usage intensif, Dispositifs CEI à broche et manchon, qualité marine, navire-à-terre, jeu de câbles, 100A 125/250V, 3-pôles 4-fils de terre, pré-câblé, jaune 100',, CS1004
Image of CS1004 Produits à usage intensif, Dispositifs CEI à broche et manchon, qualité marine, navire-à-terre, jeu de câbles, 100A 125/250V, 3-pôles 4-fils de terre, pré-câblé, jaune 100',, CS1004
play
Marine Electrical Products

Produits à usage intensif, Dispositifs CEI à broche et manchon, qualité marine, navire-à-terre, jeu de câbles, 100A 125/250V, 3-pôles 4-fils de terre, pré-câblé, jaune 100',, CS1004

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: CS1004

Produits à usage intensif, Dispositifs CEI à broche et manchon, qualité marine, navire-à-terre, jeu de câbles, 100A 125/250V, 3-pôles 4-fils de terre, pré-câblé, jaune 100',.

  • Assemblage en usine
  • Robuste, étanche et résistant à la corrosion
  • Inspection à 100% pour garantir la qualité des performances

Produit standard

Général

Application

Câbles navire-à-terre

Catalog Number

CS1004

Conditions environnementales

Intérieur et extérieur

Couleur

Jaune

Gaine

STOW

Indicateur EU RoHs

Non

Matériau

Cuivre

Performance

Environmental - Moisture Resistance - IP56 Suitability

Spécifications

  • Application - Standard
  • Length - 100 ft. (30.4m)
  • Product Type - Shore Power Cable Sets

Type d'article

Extrémités mâle et femelle moulées

UPC

783585502304

Dimensions

Poids

161 lb

Caractéristiques électriques

Courant nominal

100 A

Courant nominal

100 A

Courant nominal

100 A

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

25000 W

Tension nominale

125/250 VAC

Lié au conducteur

Longueur du cordon

1200 ft

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Intérieur et extérieur

Indicateur EU RoHs

Non

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Liée à l'opération

Performance

Environmental - Moisture Resistance - IP56 Suitability