Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBLDMBK
Standard Product
Application
High Ampacity
Catalog Number
HBLDMBK
Couleur
Noir
Famille de produit
16 Series
Isolation
Insulated Body
Matériau
Brass and Elastomer
Nombre de goupilles
1) In, 1) Out
Performance
Spécifications
Température fonctionnement
Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact
Type
Double Male
Type
Gender Reversing Devices
Type d'article
Gender Reverser
UPC
783585002705
Poids
0.7 lb
Courant nominal
400 A
Courant nominal
400 A
Courant nominal
400 A
Description de la tension nominale
600V AC/DC
Puissance en Watts
360000 W
Norme(s) de l'industrie
UL 498 And UL1691
Performance
Température fonctionnement
Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact
Nombre de goupilles
1) In, 1) Out
Nombre d'unités sur la palette
1680
Quantité dans l'emballage
10