HUBBELL CANADA
Produits à usage intensif, Dispositifs unipolaires, qualité industrielle, femelle, fiche, 300A 600V CA/CC, conducteur unique, double jeu de vis, blanc., HBL300FW
Image of HBL300FW Produits à usage intensif, Dispositifs unipolaires, qualité industrielle, femelle, fiche, 300A 600V CA/CC, conducteur unique, double jeu de vis, blanc., HBL300FW
Image of HBL300FW Produits à usage intensif, Dispositifs unipolaires, qualité industrielle, femelle, fiche, 300A 600V CA/CC, conducteur unique, double jeu de vis, blanc., HBL300FW

Produits à usage intensif, Dispositifs unipolaires, qualité industrielle, femelle, fiche, 300A 600V CA/CC, conducteur unique, double jeu de vis, blanc., HBL300FW

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL300FW

Produits à usage intensif, Dispositifs unipolaires, qualité industrielle, femelle, fiche, 300A 600V CA/CC, conducteur unique, double jeu de vis, blanc.

Hubbell Wiring Device – Kellems propose une gamme complète de fiches, de prises et d'accessoires unipolaires innovants et de haute qualité des séries 15 et 16 pour les environnements les plus exigeants. Les appareils unipolaires constituent le bon choix pour fournir une distribution d'énergie électrique temporaire pour les divertissements, les parcs à thème, les équipements de carnaval, les concerts, la réalisation de films et de nombreuses autres applications nécessitant une alimentation temporaire. Les appareils unipolaires ont été conçus dans un souci de facilité de montage et de démontage, aucun outil spécial n'est requis. Une vis de retenue non conductrice à haute résistance suffit pour verrouiller solidement les contacts sur le manchon isolé.

  • Gaine intérieure non conductrice extra longue
  • le symbole de rotation et de verrouillage facilite l'accouplement des dispositifs
  • câble facilement identifiable avec points de coupure pour un ajustement sûr.

Général

Catalog Number

HBL300FW

Couleur

Blanc

Indicateur EU RoHs

Yes

Performance

  • Electrical - Amperage Rating - 400A Maximum
  • Electrical - Voltage Ratings - 600V AC Maximum
  • 250V DC Maximum
  • Environmental - Flammability - HB per UL94 or CSA 22.2. 0.17
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of device
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #6 to 2/0 AWG

Série

16 Series

Spécifications

  • Base Compound - Thermoplastic Elastomer
  • Contact Material - Brass
  • Retaining Screw Material - Nylon

Type

Female

Type

Bouchons

UPC

783585112060

Caractéristiques électriques

Courant nominal

300 A

Courant nominal

300 A

Description de la tension nominale

600V AC/DC

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • National Electric Code (NEC), ANSI/NFPA 70
  • UL and cUL Listed
  • UL Enclosure Types 3R, 4X, 12

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Amperage Rating - 400A Maximum
  • Electrical - Voltage Ratings - 600V AC Maximum
  • 250V DC Maximum
  • Environmental - Flammability - HB per UL94 or CSA 22.2. 0.17
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of device
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #6 to 2/0 AWG

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1800

Quantité dans l'emballage

50