Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL300MBN
Hubbell Wiring Device – Kellems propose une gamme complète de fiches, de prises et d'accessoires unipolaires innovants et de haute qualité des séries 15 et 16 pour les environnements les plus exigeants. Les appareils unipolaires constituent le bon choix pour fournir une distribution d'énergie électrique temporaire pour les divertissements, les parcs à thème, les équipements de carnaval, les concerts, la réalisation de films et de nombreuses autres applications nécessitant une alimentation temporaire. Les appareils unipolaires ont été conçus dans un souci de facilité de montage et de démontage, aucun outil spécial n'est requis. Une vis de retenue non conductrice à haute résistance suffit pour verrouiller solidement les contacts sur le manchon isolé.
Catalog Number
HBL300MBN
Couleur
Marron
Famille de produit
16 Series
Performance
Spécifications
Type
Male
Type
Plugs
UPC
783585112107
Poids
0.8 lb
Courant nominal
300 A
Courant nominal
300 A
Description de la tension nominale
600V AC/DC
Norme(s) de l'industrie
Performance
Nombre d'unités sur la palette
2500
Quantité dans l'emballage
50