HUBBELL CANADA
Produits à usage intensif, dispositifs unipolaires, qualité industrielle, prise femelle pour bus, 300/400A 600V CA/CC, conducteur unique, vert, HBLFRBGN
Image of HBLFRBGN Produits à usage intensif, dispositifs unipolaires, qualité industrielle, prise femelle pour bus, 300/400A 600V CA/CC, conducteur unique, vert, HBLFRBGN
Image of HBLFRBGN Produits à usage intensif, dispositifs unipolaires, qualité industrielle, prise femelle pour bus, 300/400A 600V CA/CC, conducteur unique, vert, HBLFRBGN

Produits à usage intensif, dispositifs unipolaires, qualité industrielle, prise femelle pour bus, 300/400A 600V CA/CC, conducteur unique, vert, HBLFRBGN

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBLFRBGN

Produits à usage intensif, dispositifs unipolaires, qualité industrielle, prise femelle pour bus, 300/400A 600V CA/CC, conducteur unique, vert.

Hubbell Wiring Device – Kellems propose une gamme complète de fiches, de prises et d'accessoires unipolaires innovants et de haute qualité des séries 15 et 16 pour les environnements les plus exigeants. Les appareils unipolaires constituent le bon choix pour fournir une distribution d'énergie électrique temporaire pour les divertissements, les parcs à thème, les équipements de carnaval, les concerts, la réalisation de films et de nombreuses autres applications nécessitant une alimentation temporaire. Les appareils unipolaires ont été conçus dans un souci de facilité de montage et de démontage, aucun outil spécial n'est requis. Une vis de retenue non conductrice à haute résistance suffit pour verrouiller solidement les contacts sur le manchon isolé.

  • Qualité industrielle
  • Prise de bus femelle
  • 300/400 A, 600 V CA/CC

Standard Product

Général

Application

High Ampacity Connections

Catalog Number

HBLFRBGN

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Vert

Famille de produit

16 Series

Matériau

Thermoplastic

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Performance

  • Electrical - Amperage Rating - 400A Maximum
  • Electrical - Voltage Ratings - 600V AC Maximum
  • 250V DC Maximum
  • Environmental - Flammability - HB per UL94 or CSA 22.2. 0.17
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of device
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #4 to 4/0 AWG

Spécifications

  • Base Compound - Thermoplastic Elastomer
  • Contact Material - Brass
  • Mounting Hole - 4x #10-32
  • Retaining Screw Material - Nylon
  • Termination - 5/16-18 UNC-2B Threaded Hole

Type

Bus Bar Mount Female

Type

Receptacle

Type d'article

Flanged Single

UPC

783585192659

Dimensions

Poids

0.6 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Caractéristiques électriques

Connectivité

Screw Terminals

Courant nominal

400 A

Courant nominal

400 A

Courant nominal

400 A

Description de la tension nominale

600V AC/DC

Phase

Single Phase

Puissance en Watts

240000 W

Lié au conducteur

Calibre des fils

#4 AWG to #4/0 AWG

Nombre de pôles

1-Pole

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

Non-NEMA

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Norme(s) de l'industrie

  • National Electric Code (NEC), ANSI/NFPA 70
  • UL and cUL Listed
  • UL Enclosure Types 3R, 4X, 12

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Amperage Rating - 400A Maximum
  • Electrical - Voltage Ratings - 600V AC Maximum
  • 250V DC Maximum
  • Environmental - Flammability - HB per UL94 or CSA 22.2. 0.17
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of device
  • Mechanical - Terminal Accommodation - #4 to 4/0 AWG

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1200

Quantité dans l'emballage

25