HUBBELL CANADA
Image of KFL10533 Projecteur DEL 105W 347-480V 60Hz, KFL10533
Image of KFL10533 Projecteur DEL 105W 347-480V 60Hz, KFL10533
play
3D View
Discontinué

Projecteur DEL 105W 347-480V 60Hz, KFL10533

Marque: Killark

No de catalogue: KFL10533

Projecteur DEL 105W 347-480V 60Hz.

  • Supplemental 20KA/10KV Surge Protection is standard for 120-277 VAC models & 10KA/10KV Surge Protection is standard for 347-480 VAC models.
  • Crisp White Light for Excellent Color Rendering – Chromaticity 5000 K (CCT) approx. 70 CRI
  • Energy Savings – High lumens per watt
  • Long Life – 100,000+ maintenance free hours to 70% initial lumens
  • Ambient suitability -50°C to 55°C up to 125W
  • Instant On - Including after power interruption
  • World Voltage 120 - 277VAC 50/60Hz
  • Instant On – Including after power interruption
  • Solder-LESS LED Board Connections – Vibration Resistant
  • LM80-08 Measurement of lumen maintenance for LED light sources
  • LM79-08 Certified “Absolute” Photometry, including Chromaticity Color for Solid State Lighting
  • L70 Values - Industry Nomenclature for Hours of use to 70% of Initial Lumens (TM-21+ Cal.)

Les projecteurs LED de la série KFL sont conçus avec un boîtier en aluminium sans cuivre et peints avec une finition époxy en poudre pour une résistance supérieure à la corrosion dans les environnements difficiles et dangereux. Les projecteurs LED Killark fournissent une lumière blanche nette, idéale pour le rendu des couleurs. Les projecteurs de la série KFL conviennent aux emplacements marins et aux zones à température ambiante élevée.

Général

Catalog Number

KFL10533

Famille de produit

Lighting

Lumens

10370

Matériau

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Plage de Lumens

10,001-15,000 lm

Série

KFL Series

Source d'éclairage

LED

Type d'élément optique

Glass Lens

Type de fini

Powder Epoxy Paint

Type de montage

Trunnion

UPC

783936112114

Dimensions

Poids

30 lb

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

60 Hz

Lumens par Watt

98.8

Puissance en Watts

105 W

Tension nominale

347-480 VAC

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

3, 4, 4X

Classement(s) de risque

  • Class I, Division 2, Groups A, B, C, D
  • Class I, Zone 2, Groups IIC, IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Numéro de dossier « CSA »

LR11713

Numéro de dossier « IECE »

CSA 14.0002X

Protection IP nominale

IP66

Liée à l'opération

Lumens

10370

Plage de Lumens

10,001-15,000 lm