Marque: Killark
No de catalogue: KFL06030
Les projecteurs LED de la série KFL sont conçus avec un boîtier en aluminium sans cuivre et peints avec une finition époxy en poudre pour une résistance supérieure à la corrosion dans les environnements difficiles et dangereux. Les projecteurs LED Killark fournissent une lumière blanche nette, idéale pour le rendu des couleurs. Les projecteurs de la série KFL conviennent aux emplacements marins et aux zones à température ambiante élevée.
Catalog Number
KFL06030
Couleur
Gris
Famille de produit
Lighting
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Lumens
6111
Matériau
Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Plage de Lumens
5,001-10,000 lm
Série
KFL Series
Source d'éclairage
FILS DE SORTIE
Type d'élément optique
Glass Lens
Type de fini
Powder Epoxy Paint
Type de montage
Tourillon
UPC
783936095127
Poids
30 lb
Fréquence nominale
50/60 Hz
Lumens par Watt
1018.5
Puissance en Watts
60 W
Tension nominale
120-277 VAC
Classe NEMA nominale
3, 4, 4X
Classement(s) de risque
Conformité
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Numéro de dossier « ATEX »
CML 14ATEX3087 & 14ATEX4088
Numéro de dossier « CSA »
LR11713
Numéro de dossier « IECE »
CSA 14.0002X
Protection IP nominale
IP66
Lumens
6111
Plage de Lumens
5,001-10,000 lm