HUBBELL CANADA
Projecteur DEL série KF1L, antidéflagrant, 110 watts, 120-277 VAC, 5 000 K, 10 590 lumens, KF1L11030D20IEX4B
Image of KF1L11030D20IEX4B Projecteur DEL série KF1L, antidéflagrant, 110 watts, 120-277 VAC, 5 000 K, 10 590 lumens, KF1L11030D20IEX4B
Image of KF1L11030D20IEX4B Projecteur DEL série KF1L, antidéflagrant, 110 watts, 120-277 VAC, 5 000 K, 10 590 lumens, KF1L11030D20IEX4B
Discontinué

Projecteur DEL série KF1L, antidéflagrant, 110 watts, 120-277 VAC, 5 000 K, 10 590 lumens, KF1L11030D20IEX4B

Marque: Killark

No de catalogue: KF1L11030D20IEX4B

110W LED Flood - 120-277VAC 50/60Hz - Double entrées M20 - Couvercle de terminaison à quatre boulons.

  • Standard supplemental 6KV surge protection
  • Optional supplementary surge protection available 20KA/10KV (120-277 VAC), 10KA/10KV (347-480 VAC)
  • Factory Sealed Construction
  • Crisp White Light for Excellent Color Rendering – Chromaticity 5000 K (CCT) approx. 70 CRI
  • Energy Savings – High lumens per watt
  • Long Life – 100,000+ maintenance free hours to 70% initial lumens
  • Instant On - Including after power interruption
  • One 3/4” NPT & one M20 entry standard
  • World Voltage 120 - 277VAC 50/60Hz
  • Solderless LED Board Connections – Vibration Resistant
  • LM80-08 Measurement of lumen maintenance for LED light sources
  • LM79-08 Certified “Absolute” Photometry, including Chromaticity Color for Solid State Lighting
  • L70 Values - Industry Nomenclature for Hours of use to 70% of Initial Lumens (TM-21+ Cal.)
  • Protection contre les surtensions supplémentaire standard de 6 KV 
  • Protection contre les surtensions supplémentaire en option disponible de 20 KA/10 KV (120-277 VAC), 10 KA/10 KV (347-480 VAC) 
  • Construction scellée en usine 
  • Lumière blanche éclatante pour un excellent rendu des couleurs – Chromaticité de 5 000 K (CCT) environ. 70 IRC
  • Économies d'énergie - Lumens élevés par watt
  • Longue durée de vie - Plus de 100 000 heures sans entretien à 70 % des lumens initiaux
  • Allumage instantané - Y compris après une coupure de courant
  • Une entrée standard 3/4" NPT et une entrée standard M20
  • Tension mondiale 120 - 277 VCA 50/60 Hz
  • Connexions de carte LED sans soudure - Résistantes aux vibrations
  • Mesure LM80-08 du maintien du flux lumineux pour les sources lumineuses LED
  • Photométrie « absolue » certifiée LM79-08, y compris la couleur de chromaticité pour l'éclairage à semi-conducteurs
  • Valeurs L70 - Nomenclature de l'industrie pour les heures d'utilisation à 70 % des lumens initiaux (TM-21+ Cal.)

Les projecteurs LED de la série KF1L sont des luminaires antidéflagrants de haute qualité. Conçu pour aller dans les environnements les plus difficiles où des vapeurs explosives sont présentes. Les projecteurs LED Killark fournissent une lumière blanche nette, idéale pour le rendu des couleurs.

Général

Application

LED KF1L Series Explosion-proof Floods are designed for installations where moisture, dirt, dust, corrosion and vibration may be present, or NEMA 3 and 4X areas where wind, water, snow or high ambients can be expected. They can be used in locations made hazardous by the presence of flammable vapors or gases or combustible dusts as defined by the NEC.

Catalog Number

KF1L11030D20IEX4B

Famille de produit

Lighting

Lumens

10590

Matériau

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Plage de Lumens

10,001-15,000 lm

Série

KF1L Series

Source d'éclairage

  • LED
  • LED

Température max. de fonctionnement (°C)

55

Température min. de fonctionnement (°C)

-40 °C

Type d'élément optique

Glass Lens

Type de fini

Powder Epoxy Paint

Type de montage

  • Trunnion
  • Trunnion

UPC

783936120836

Dimensions

Poids

46 lb

Taille du moyeu

M20

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

50/60 Hz

Lumens par Watt

126.5

Puissance en Watts

110 W

Tension nominale

120-277 VAC

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisons 1 & 2, Groups B, C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB+H2, IIA
  • Class II, Divisons 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2
  • Zone 1
  • Zone 21

Protection IP nominale

IP66

Liée à l'opération

Lumens

10590

Plage de Lumens

10,001-15,000 lm

Plage de température de fonctionnement (°C)

-40°C to 55°C

Température max. de fonctionnement (°C)

55

Température min. de fonctionnement (°C)

-40 °C