HUBBELL CANADA
Projecteur DEL série KFLC, 18 watts, 120-250 VDC, 5 000 K, 1 830 lumens, KFLC1834
Image of KFLC1834 Projecteur DEL série KFLC, 18 watts, 120-250 VDC, 5 000 K, 1 830 lumens, KFLC1834
Image of KFLC1834 Projecteur DEL série KFLC, 18 watts, 120-250 VDC, 5 000 K, 1 830 lumens, KFLC1834
play
3D View
Image of KFLC1834 Projecteur DEL série KFLC, 18 watts, 120-250 VDC, 5 000 K, 1 830 lumens, KFLC1834
Discontinué

Projecteur DEL série KFLC, 18 watts, 120-250 VDC, 5 000 K, 1 830 lumens, KFLC1834

Marque: Killark

No de catalogue: KFLC1834

Les projecteurs LED compacts de la série KFLC sont conçus avec un boîtier en aluminium sans cuivre et peints avec une finition en poudre époxy pour une résistance supérieure à la corrosion dans les environnements difficiles et dangereux. Les projecteurs à LED Killark fournissent une lumière blanche nette qui.

  • Standard supplemental 6KV surge protection
  • Optional supplementary surge protection available 20KA/10KV (120-277 VAC), 10KA/10KV (347-480 VAC)
  • One 3/4” NPT hub & R-21 3/4” x 1/2” reducer is standard
  • Crisp White Light for Excellent Color Rendering – Chromaticity 5000 K (CCT) approx. 70 CRI
  • Energy Savings – High lumens per watt
  • Long Life – 100,000+ maintenance free hours to 70% initial lumens
  • Ambient suitability -40?C to 55?C
  • Solderless LED Board Connections – Vibration Resistant
  • Instant On – Including after power interruption
  • LM80-08 Measurement of lumen maintenance for LED light sources
  • LM79-08 Certified “Absolute” Photometry, including Chromaticity Color for Solid State Lighting
  • L70 Values - Industry Nomenclature for Hours of use to 70% of Initial Lumens (TM-21+ Cal.)
  • Protection contre les surtensions supplémentaire standard de 6 KV 
  • Protection contre les surtensions supplémentaire en option disponible 20 KA/10 KV (120-277 VAC), 10 KA/10 KV (347-480 VAC) 
  • Un moyeu NPT 3/4 ” et un réducteur R-21 3/4 ” x 1/2 ” sont standard 
  • Lumière blanche nette pour un excellent rendu des couleurs – Chromaticité 5 000 K (CCT) environ. 70 CRI
  • Économies d'énergie - Lumens élevés par watt
  • Longue durée de vie - Plus de 100 000 heures sans entretien à 70 % des lumens initiaux
  • Adapté aux températures ambiantes de -40 °C à 55 °C
  • Connexions de carte LED sans soudure - Résistantes aux vibrations
  • Allumage instantané - Y compris après une coupure de courant
  • Mesure LM80-08 du maintien du flux lumineux pour les sources lumineuses LED
  • Photométrie « absolue » certifiée LM79-08, y compris la couleur de chromaticité pour l'éclairage à semi-conducteurs
  • Valeurs L70 - Nomenclature de l'industrie pour les heures d'utilisation à 70 % des lumens initiaux (TM-21+ Cal.)

Les projecteurs LED compacts de la série KFLC sont conçus avec un boîtier en aluminium sans cuivre et peints avec une finition époxy en poudre pour une résistance supérieure à la corrosion dans les environnements difficiles et dangereux. Les projecteurs LED Killark fournissent une lumière blanche nette, idéale pour le rendu des couleurs. Les projecteurs de la série KFLC conviennent aux endroits humides et aux zones à température ambiante élevée.

Général

Application

LED Compact Floods are designed for installations where moisture, dirt, dust, corrosion and vibration may be present, or NEMA 3 and 4X areas where wind, water, snow or high ambients can be expected. They can be used in locations made hazardous by the presence of flammable vapors or gases or combustible dusts as defined by the NEC.

Catalog Number

KFLC1834

Famille de produit

Lighting

Lumens

1830

Plage de Lumens

15,001-25,000 lm

Série

KFLC Series

Source d'éclairage

  • LED
  • LED

Température max. de fonctionnement (°C)

55

Température min. de fonctionnement (°C)

-40 °C

Type d'élément optique

Glass Lens

Type de fini

Powder Epoxy Paint

Type de montage

  • Trunnion
  • Trunnion

UPC

783936111940

Dimensions

Poids

9.5 lb

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

50/60 Hz

Lumens par Watt

1134.2

Puissance en Watts

18 W

Tension nominale

120-250 VDC

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Division 2, Groups A, B, C, D
  • Class I, Zone 2, Groups IIC, IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Liée à l'opération

Lumens

1830

Plage de Lumens

15,001-25,000 lm

Plage de température de fonctionnement (°C)

-40°C to 55°C

Température max. de fonctionnement (°C)

55

Température min. de fonctionnement (°C)

-40 °C