Marque: Killark
No de catalogue: KFL06033
Les projecteurs LED de la série KFL sont conçus avec un boîtier en aluminium sans cuivre et peints avec une finition époxy en poudre pour une résistance supérieure à la corrosion dans les environnements difficiles et dangereux. Les projecteurs LED Killark fournissent une lumière blanche nette, idéale pour le rendu des couleurs. Les projecteurs de la série KFL conviennent aux emplacements marins et aux zones à température ambiante élevée.
Catalog Number
KFL06033
Famille de produit
Lighting
Lumens
6111
Matériau
Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)
Plage de Lumens
5,001-10,000 lm
Série
KFL Series
Source d'éclairage
LED
Type d'élément optique
Glass Lens
Type de fini
Powder Epoxy Paint
Type de montage
Trunnion
UPC
783936112169
Poids
30 lb
Fréquence nominale
60 Hz
Lumens par Watt
1018.5
Puissance en Watts
60 W
Tension nominale
347-480 VAC
Classe NEMA nominale
3, 4, 4X
Classement(s) de risque
Numéro de dossier « CSA »
LR11713
Numéro de dossier « IECE »
CSA 14.0002X
Protection IP nominale
IP66
Lumens
6111
Plage de Lumens
5,001-10,000 lm