Marque: Killark
No de catalogue: KFL07530-PL
Les projecteurs LED de la série KFL sont conçus avec un boîtier en aluminium sans cuivre et peints avec une finition époxy en poudre pour une résistance supérieure à la corrosion dans les environnements difficiles et dangereux. Les projecteurs LED Killark fournissent une lumière blanche nette, idéale pour le rendu des couleurs. Les projecteurs de la série KFL conviennent aux emplacements marins et aux zones à température ambiante élevée.
Catalog Number
KFL07530-PL
Famille de produit
Lighting
Lumens
7454
Matériau
Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)
Plage de Lumens
5,001-10,000 lm
Série
KFL Series
Source d'éclairage
LED
Type d'élément optique
Polycarbonate Lens - Clear
Type de fini
Powder Epoxy Paint
Type de montage
Trunnion
UPC
783936112930
Poids
30 lb
Fréquence nominale
50/60 Hz
Lumens par Watt
106.5
Puissance en Watts
70 W
Tension nominale
120-277 VAC
Classe NEMA nominale
3, 4, 4X
Classement(s) de risque
Conformité
Numéro de dossier « ATEX »
CML 14ATEX3087 & 14ATEX4088
Numéro de dossier « CSA »
LR11713
Numéro de dossier « IECE »
CSA 14.0002X
Protection IP nominale
IP66
Lumens
7454
Plage de Lumens
5,001-10,000 lm