Marque: Killark
No de catalogue: KFLC3030
Les projecteurs à LED compacts de la série KFLC sont conçus avec un logement en aluminium sans cuivre et peints avec une finition époxy en poudre pour une résistance supérieure à la corrosion dans les environnements difficiles et dangereux. Les projecteurs à LED de Killark fournissent une lumière blanche nette qui
Application
Les fils de sortie compacts à LED sont conçus pour les installations où l'humidité, la saleté, la poussière, la corrosion et les vibrations peuvent être présentes, ou pour les zones NEMA 3 et 4X où le vent, l'eau, la neige ou des conditions ambiantes élevées peuvent être attendues. Ils peuvent être utilisés dans des endroits rendus dangereux par l'utilisation d'une lampe à incandescence ou d'une lampe à incandescence.
Catalog Number
KFLC3030
Famille de produit
Lighting
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Lumens
2662
Plage de Lumens
15,001-25,000 lm
Série
KFLC Series
Source d'éclairage
FILS DE SORTIE
Température max. de fonctionnement (°C)
55
Température min. de fonctionnement (°C)
-40 °C
Type d'élément optique
Glass Lens
Type de fini
Powder Epoxy Paint
Type de montage
Tourillon
UPC
783936111971
Poids
9.5 lb
Fréquence nominale
50/60 Hz
Lumens par Watt
680.5
Puissance en Watts
30 W
Tension nominale
120-277 VAC
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Lumens
2662
Plage de Lumens
15,001-25,000 lm
Plage de température de fonctionnement (°C)
-40°C to 55°C
Température max. de fonctionnement (°C)
55
Température min. de fonctionnement (°C)
-40 °C