HUBBELL CANADA
Projecteur à LED KFLC, classé dangereux 50W 5000K, 5353 Lumens, KFLC5030
Image of KFLC5030 Projecteur à LED KFLC, classé dangereux 50W 5000K, 5353 Lumens, KFLC5030
Image of KFLC5030 Projecteur à LED KFLC, classé dangereux 50W 5000K, 5353 Lumens, KFLC5030
play
3D View
Image of KFLC5030 Projecteur à LED KFLC, classé dangereux 50W 5000K, 5353 Lumens, KFLC5030

Projecteur à LED KFLC, classé dangereux 50W 5000K, 5353 Lumens, KFLC5030

Marque: Killark

No de catalogue: KFLC5030

Les projecteurs à LED compacts de la série KFLC sont conçus avec un logement en aluminium sans cuivre et peints avec une finition en poudre époxy pour une résistance supérieure à la corrosion dans des environnements difficiles et dangereuxNon-Métalliques. Les projecteurs à DEL Killark fournissent une lumière blanche et nette.

  • La protection supplémentaire contre les surtensions 20 KA/10 KV est standard pour les modèles 120-277 VAC et la protection contre les surtensions 10 KA/10 KV est standard pour les modèles 347-480 VAC
  • Un moyeu NPT ¾" et un réducteur R-21 ¾" x ½" sont standard
  • Lumière blanche nette pour un excellent rendu des couleurs - Chromaticité 5000 K (CCT) env. 70 IRC
  • Économies d'énergie : lumens par watt élevés
  • Longue durée de vie : plus de 100 000 heures sans entretien jusqu'à 70 % de lumens initiaux
  • Convient à une température ambiante de -40 ˚C à 55 ˚C
  • Instant On – Y compris après une coupure de courant
  • Connexions de carte LED sans soudure – Résistant aux vibrations
  • LM80-08 Mesure du maintien du flux lumineux pour les sources lumineuses à LED
  • LM79-08 Photométrie « absolue » certifiée, y compris la couleur de chromaticité pour l'éclairage à semi-conducteurs
  • Valeurs L70 - Nomenclature de l'industrie pour les heures d'utilisation jusqu'à 70 % des lumens initiaux (TM -21+ Cal.)

Les projecteurs à LED compacts de la série KFLC sont conçus avec un logement en aluminium sans cuivre et peints avec une finition époxy en poudre pour une résistance supérieure à la corrosion dans les environnements difficiles et dangereux. Les projecteurs à LED de Killark fournissent une lumière blanche nette qui

Général

Application

Les fils de sortie compacts à LED sont conçus pour les installations où l'humidité, la saleté, la poussière, la corrosion et les vibrations peuvent être présentes, ou pour les zones NEMA 3 et 4X où le vent, l'eau, la neige ou des conditions ambiantes élevées peuvent être attendues. Ils peuvent être utilisés dans des endroits rendus dangereux par l'utilisation d'une lampe à incandescence ou d'une lampe à incandescence.

Catalog Number

KFLC5030

Couleur

Aluminium

Famille de produit

Lighting

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Lumens

5353

Plage de Lumens

15,001-25,000 lm

Série

KFLC Series

Source d'éclairage

FILS DE SORTIE

Température max. de fonctionnement (°C)

55

Température min. de fonctionnement (°C)

-40 °C

Type d'élément optique

Glass Lens

Type de fini

Powder Epoxy Paint

Type de montage

Tourillon

UPC

783936130507

Dimensions

Poids

9.5 lb

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

50/60 Hz

Lumens par Watt

408.3

Puissance en Watts

50 W

Tension nominale

120-277 VAC

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Division 2, Groups A, B, C, D
  • Class I, Zone 2, Groups IIC, IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Liée à l'opération

Lumens

5353

Plage de Lumens

15,001-25,000 lm

Plage de température de fonctionnement (°C)

-40°C to 55°C

Température max. de fonctionnement (°C)

55

Température min. de fonctionnement (°C)

-40 °C