HUBBELL CANADA
Protecteur de dispositif anti-intempéries Twist-Lock® avec anneau fileté, pour 20A et 30A, HBL60CM33W
Image of HBL60CM33W Protecteur de dispositif anti-intempéries Twist-Lock® avec anneau fileté, pour 20A et 30A, HBL60CM33W
Image of HBL60CM33W Protecteur de dispositif anti-intempéries Twist-Lock® avec anneau fileté, pour 20A et 30A, HBL60CM33W
play
Marine Electrical Products

Protecteur de dispositif anti-intempéries Twist-Lock® avec anneau fileté, pour 20A et 30A, HBL60CM33W

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL60CM33W

Protecteur de dispositifs anti-intempéries Twist-Lock® avec anneau fileté, pour fiches et connecteurs 3-fils 20A et 30A.

  • Botte de dispositif résistante aux intempéries avec anneau fileté
  • pour fiches et connecteurs à 3 fils 20 A et 30 A.

With Locking Ring

Général

Application

Short Valise Boot for Plug

Catalog Number

HBL60CM33W

Construction

Molded

Couleur

Blanc

Matériau

Elastomer / Elastomeric

Matériel - quincaillerie de montage

Mounts on Device

Performance

Environmental - Moisture Resistance - IP56 Suitability

Spécifications

  • Boot Application - 20/30A Valise Twist-Lock®
  • For Use With - Connector Body Mating With Inlet
  • Product Type - Weatherproof Boots and Rings
  • Version - Boot

Type d'article

20A and 30A 3-Wire Twist-Lock® Devices

UPC

783585752419

Dimensions

Poids

0.3 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Lié au conducteur

Entrée de câble

End of Boot

Certifications et conformité

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Performance

Environmental - Moisture Resistance - IP56 Suitability

Logistique

Quantité dans l'emballage

10