HUBBELL CANADA
Protection des fils et des câbles, trousse de coussinets antidérapants ProTrack, série 115, PROTRK1ASPK
Image of PROTRK1ASPK Protection des fils et des câbles, trousse de coussinets antidérapants ProTrack, série 115, PROTRK1ASPK
Image of PROTRK1ASPK Protection des fils et des câbles, trousse de coussinets antidérapants ProTrack, série 115, PROTRK1ASPK
Discontinué

Protection des fils et des câbles, trousse de coussinets antidérapants ProTrack, série 115, PROTRK1ASPK

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: PROTRK1ASPK

Protection des fils et des câbles, trousse de coussinets antidérapants ProTrack, série 115.

Les protecteurs de câbles monocanaux non métalliques ProTrak™ conviennent à la circulation des véhicules légers et des piétons. Disponible en noir et jaune. La série PROTRK115 peut accueillir jusqu'à 0,75 pouces (19,0 mm), tandis que le PROTRK140 peut gérer jusqu'à 1,50 pouces (38,1 mm). La série PROTRK1225 à couvercle articulé peut accueillir jusqu'à 0,75 pouces (19,0 mm). Une surface de roulement unique offre une traction maximale. Les protecteurs de câbles ProTrak™ peuvent être verrouillés sous la forme d'une piste de couleur unique ou sous la forme d'une piste jaune et noire.

Patins antidérapants

Général

Catalog Number

PROTRK1ASPK

Famille de produit

ProTrak Floor Cable Cover

Type

ProTrak Accessories

UPC

783585538846

Dimensions

Poids

0.1 lb