HUBBELL CANADA
Image of HBL360P8V0DC PS, CEI, FICHE, 2P3W, 60A 550VDC, MAT MOD, HBL360P8V0DC
Image of HBL360P8V0DC PS, CEI, FICHE, 2P3W, 60A 550VDC, MAT MOD, HBL360P8V0DC
Discontinué

PS, CEI, FICHE, 2P3W, 60A 550VDC, MAT MOD, HBL360P8V0DC

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL360P8V0DC

PS, CEI, FICHE, 2P3W, 60A 550VDC, MAT MOD.

Dispositifs à broches et manchons CC pour centres de données - Dans le monde d'aujourd'hui soucieux de l'environnement, les économies d'énergie sont un élément essentiel du passage au vert. Le courant continu (courant continu) est utilisé pour réduire la consommation d’énergie et diminuer la quantité d’infrastructure nécessaire pour alimenter des types spécifiques d’équipements de centre de données. Les appareils électriques fournissent un moyen de connecter l’alimentation CC. Hubbell est le premier fabricant à introduire une série de dispositifs à broches et manchons CEI configurés pour la position de masse UL1686 à huit heures pour la tension continue (utilisation de déconnexion uniquement). La ligne de broches et de manchons certifiée CEI CC de Hubbell a été qualifiée par UL selon les exigences de tension CC. Le support de contact en polyester thermodurci offre une haute résistance au cheminement électrique, il supporte des températures plus élevées pour ce type d'application exigeante. Les broches solides d'une seule pièce sont usinées à partir de laiton massif pour une durée de vie plus longue et un contact électrique fiable. De plus, les serre-câbles externes robustes offrent une rétention maximale du cordon pour maintenir des terminaisons sécurisées. Enfin, le boîtier PBT super résistant, à code couleur et non conducteur, classé V-0, est très résistant pour la sécurité et la protection des composants internes.

  • Broches solides monoblocs pour un contact électrique fiable
  • Joint d'étanchéité assurant l'étanchéité
  • Collerette surélevée entourant chaque broche de phase

Général

Catalog Number

HBL360P8V0DC

Couleur

Noir

Famille de produit

DC Rated

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstand 3000V AC
  • Electrical - Max. Working Voltage - 600V RMS
  • Environmental - Flammability - HB or better per UL 94 or CSA C22.2 No. 0.17
  • Environmental - Ingress Protection - IP67 Suitability
  • Environmental - Moisture Resistance - Watertight per IEC 60309-1
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C
  • Minimum - 40°C w/o impact
  • Mechanical - Impact Resistance - Per CSA C22.2 No. 182.1 / UL1682
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of the device housing
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with North American and IEC conventions

Spécifications

  • Cord Clamp - Reinforced Thermoplastic Polyester
  • Gland - Solid Neoprene
  • Housing - Valox®
  • Locking Ring - Reinforced Thermoplastic Polyester
  • Sealing Gasket - Solid Neoprene

Type

Standard Service

Type

Watertight Plug

UPC

783585242286

Dimensions

Poids

2.2 lb

Caractéristiques électriques

Courant nominal

60 A

Courant nominal

60 A

Description de la tension nominale

550 VDC

Tension nominale

550 VDC

Lié au conducteur

Nombre de fils

3-Wire

Nombre de pôles

2-Pole

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Certified File LR280C
  • UL Classified to IEC 60309-1 IEC 60309-2
  • UL Listed, File E146033

Liée à l'opération

Performance

  • Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current
  • Electrical - Dielectric Voltage - Withstand 3000V AC
  • Electrical - Max. Working Voltage - 600V RMS
  • Environmental - Flammability - HB or better per UL 94 or CSA C22.2 No. 0.17
  • Environmental - Ingress Protection - IP67 Suitability
  • Environmental - Moisture Resistance - Watertight per IEC 60309-1
  • Environmental - Operating Temperatures - Maximum Continuous 75°C
  • Minimum - 40°C w/o impact
  • Mechanical - Impact Resistance - Per CSA C22.2 No. 182.1 / UL1682
  • Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of the device housing
  • Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with North American and IEC conventions

Logistique

Quantité dans l'emballage

10