Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL5100P8V0DC
Dispositifs à broches et manchons CC pour centres de données - Dans le monde d'aujourd'hui soucieux de l'environnement, les économies d'énergie sont un élément essentiel du passage au vert. Le courant continu (courant continu) est utilisé pour réduire la consommation d’énergie et diminuer la quantité d’infrastructure nécessaire pour alimenter des types spécifiques d’équipements de centre de données. Les appareils électriques fournissent un moyen de connecter l’alimentation CC. Hubbell est le premier fabricant à introduire une série de dispositifs à broches et manchons CEI configurés pour la position de masse UL1686 à huit heures pour la tension continue (utilisation de déconnexion uniquement). La ligne de broches et de manchons certifiée CEI CC de Hubbell a été qualifiée par UL selon les exigences de tension CC. Le support de contact en polyester thermodurci offre une haute résistance au cheminement électrique, il supporte des températures plus élevées pour ce type d'application exigeante. Les broches solides d'une seule pièce sont usinées à partir de laiton massif pour une durée de vie plus longue et un contact électrique fiable. De plus, les serre-câbles externes robustes offrent une rétention maximale du cordon pour maintenir des terminaisons sécurisées. Enfin, le boîtier PBT super résistant, à code couleur et non conducteur, classé V-0, est très résistant pour la sécurité et la protection des composants internes.
Catalog Number
HBL5100P8V0DC
Couleur
Rouge
Famille de produit
DC Rated
Performance
Spécifications
Type
Standard Service
Type
Watertight Plug
UPC
783585242309
Poids
4.15 lb
Courant nominal
100 A
Courant nominal
100 A
Description de la tension nominale
400 VDC
Tension nominale
400 VDC
Nombre de fils
5-Wire
Nombre de pôles
4-Pole
Norme(s) de l'industrie
Performance
Quantité dans l'emballage
6