HUBBELL CANADA
Image of M004SG00P PSDA, 4-groupes, Grade Spec avec Pass Thru, M004SG00P
Image of M004SG00P PSDA, 4-groupes, Grade Spec avec Pass Thru, M004SG00P

PSDA, 4-groupes, Grade Spec avec Pass Thru, M004SG00P

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: M004SG00P

PSDA, 4-groupes, Grade Spec avec Pass Thru.

  • PSDA
  • 4 groupes
  • Catégorie Spec avec Pass Thru

Spec Grade with Pass-Through

Général

Application

No Switch, 4) 20A 125V Spec Grade Duplex

Catalog Number

M004SG00P

Couleur

Gris

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Type d'armoire

NEMA 1

Type d'article

Power System Distribution Assemblies

UPC

783585521510

Dimensions

Capacité en pieds cubes

113.652 cu.in

Hauteur

12.3 in

Largeur

4.4 in

Poids

4.1 lb

Profondeur

2.1 in

Lié au conducteur

Entrée de câble

Plug-In