DES SOLUTIONS QUI VOUS AIDENT À RÉUSSIRHubbell propose une variété de produits pour résoudre les défis commerciaux, augmenter l'efficacité énergétique, améliorer la sécurité, fonctionner dans des environnements difficiles, gérer votre câblage et améliorer les systèmes de mise à la terre dans et autour des structures des bâtiments.
Visitez notre page APERÇU DES MARCHÉS , où vous pouvez acquérir une compréhension complète des divers marchés que nous desservons au Canada. Explorez les différents secteurs auxquels nous répondons et découvrez comment nos offres unifiées One Hubbell répondent aux besoins uniques de chaque marché, améliorant l'efficacité et stimulant l'innovation.
Marque: Ripley Tools
No de catalogue: 43970
Catalog Number
43970
Material
Aluminum
UPC
096359844969
Diameter
0.5 in – 2.5 in
Length
7.75 in
Length Metric
197 mm
Max Cable/Hose O.D.
2.5 in
Min Cable/Hose O.D.
0.5 in (12.7 mm)
Weight
1.5 lb