Marque: Burndy
No de catalogue: Q2A344
Attribut physique - Nombre de trous
4
Attribut physique - Nombre de vis
2
Attribut physique - Type de vis
Hexagonal Bolt
Catalog Number
Q2A344
Matériau
Copper
Nom de commerce
QIKLUG™
Plaqué
N
Températures nominales
194
Type
Bolted Lugs & Terminals
Type de connecteur
Pince double
Type de placage
Non plaqué
UPC
781810079829
UPC 14 Digit GTIN
00781810079829
Dimension - B Longueur en pouces
1.38 pouces
Dimension - D en pouces
2.62 in
Dimension - F Largeur centre-à-centre en pouces
2.50 in
Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles
2 in
Dimension - Hauteur en millimètres
50.8 mm
Dimension - Hauteur en pouces
2.00 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
106 mm
Dimension - Largeur (pouces)
3.75 in
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
2.50 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
4.19 pouces
Dimension - N en pouces
0.69 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
1/2
Dimension - Taille du trou en millimètres
14 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.56 in
Tension minimale de conception
600
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
400 kcmil-500 kcmil
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
400 kcmil;450 kcmil;500 kcmil
Tailles (calibres) de conducteurs
400-500 kcmil
Type de conducteur
CU C Str-Size
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
No
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
CM
Températures nominales
194
Attribut physique - Nombre de trous
4
Attribut physique - Nombre de vis
2
Type de connecteur
Pince double