HUBBELL CANADA
Image of 4SQBXI Quad-PLEX 4" Square Feed Thru Portable Boite avec poignée de câble, 4SQBXI
Image of 4SQBXI Quad-PLEX 4" Square Feed Thru Portable Boite avec poignée de câble, 4SQBXI

Quad-PLEX 4" Square Feed Thru Portable Boite avec poignée de câble, 4SQBXI

Marque: Bryant

No de catalogue: 4SQBXI

Boîte portative carrée Quad-PLEX de 4 po avec poignée pour cordon.

  • Prises Quad Plex
  • Ivoire
  • paquet simple

Standard Product

Général

Application

Commercial/Industrial

Catalog Number

4SQBXI

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Ivoire

Famille de produit

Commercial

Matériau

Polycarbonate

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Type

Portable Boxes

Type

Four Outlet Receptacle

UPC

781786337060

Dimensions

Dimensions

4.3 po x 4.3 po x 0.84 po

Hauteur

0.84 in

Largeur

4.3 in

Longueur

4.3 in

Poids

0.15 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Logistique

Quantité dans l'emballage

10