HUBBELL CANADA
Image of 4SQBXO Quad-PLEX 4" Square Feed Thru Portable Boite avec poignée de câble, 4SQBXO
Image of 4SQBXO Quad-PLEX 4" Square Feed Thru Portable Boite avec poignée de câble, 4SQBXO

Quad-PLEX 4" Square Feed Thru Portable Boite avec poignée de câble, 4SQBXO

Marque: Bryant

No de catalogue: 4SQBXO

Boîte portative carrée Quad-PLEX de 4 po avec poignée pour cordon.

  • Prises Quad Plex
  • Orange
  • Paquet unique

Standard Product

Général

Application

Commercial/Industrial

Catalog Number

4SQBXO

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Couleur

Orange

Famille de produit

Commercial

Matériau

Polycarbonate

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Type

Portable Boxes

Type

Four Outlet Receptacle

UPC

781786337091

Dimensions

Dimensions

4.3 po x 4.3 po x 0.84 po

Hauteur

0.84 in

Largeur

4.3 in

Longueur

4.3 in

Poids

0.15 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Indoor Dry Unless Protected By Additional Means

Logistique

Quantité dans l'emballage

10