Marque: Killark
No de catalogue: MBL700
La série MB est un luminaire compact à faible baie utilisant des lampes fluorescentes compactes et HID. La conception de la série MB la rend adaptée aux environnements difficiles et dangereux grâce à une fonte d'aluminium sans cuivre. Son profil bas et sa conception compacte permettent à la série MB de s'adapter aux zones où des luminaires plus grands ne conviendraient pas tout en fournissant un éclairage de haute qualité.
Catalog Number
MBL700
Famille de produit
Lighting
Matériau
Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)
Série
MB Series
Source d'éclairage
Type d'ampoule
Medium Base
Type d'élément optique
Luminaire Only
Type de fini
Powder Epoxy Paint
Type de montage
UPC
783936399522
Fréquence nominale
60 Hz
Puissance en Watts
70 W
Tension nominale
Quad - 120/277/347/480 VAC
Classement(s) de risque