Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: FPLCS3SM
Standard Product
Application
LC
Catalog Number
FPLCS3SM
Couleur
Jaune
Isolation
PVC
Matériau
Glass Fiber
Températures nominales
0 Degrees C to 75 Degree C
Type d'article
OptiChannel Fiber Pigtails, Single and Bundled
Type de connecteur
LC
UPC
662620846064
Longueur (mètres)
3 m
Portée
6
Taille de l'afficheur
SM, OS2
Connectivité
Plug-In
Mode
OS2, SM
Type de fils
Singlemode
Températures nominales
0 Degrees C to 75 Degree C
Type de connecteur
LC
Quantité dans l'emballage
50