Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: FPLCC3MM
Standard Product
Application
LC
Catalog Number
FPLCC3MM
Couleur
Orange
Isolation
PVC
Matériau
Glass Fiber
Températures nominales
0 Degrees C to 75 Degree C
Type d'article
OptiChannel Fiber Pigtails, Single and Bundled
Type de connecteur
LC
UPC
662620846040
Longueur (mètres)
3 m
Portée
6
Taille de l'afficheur
62.5 Micron, OM1
Connectivité
Plug-In
Mode
OM1, MM
Type de fils
Multimode
Températures nominales
0 Degrees C to 75 Degree C
Type de connecteur
LC
Quantité dans l'emballage
100