HUBBELL CANADA
Image of FPSCS3SM Queue de cochon en fibre optique, SC monomode, 3 mètres, FPSCS3SM
Image of FPSCS3SM Queue de cochon en fibre optique, SC monomode, 3 mètres, FPSCS3SM
Discontinué

Queue de cochon en fibre optique, SC monomode, 3 mètres, FPSCS3SM

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: FPSCS3SM

Queue de cochon en fibre optique, SC monomode, 3 mètres.

Standard Product

Général

Application

SC

Catalog Number

FPSCS3SM

Couleur

Jaune

Indicateur EU RoHs

Isolation

PVC

Matériau

Glass Fiber

Températures nominales

0 Degrees C to 75 Degree C

Type d'article

OptiChannel Fiber Pigtails, Single and Bundled

Type de connecteur

SC

UPC

662620837697

Dimensions

Longueur (mètres)

3 m

Portée

6

Taille de l'afficheur

SM, OS2

Caractéristiques électriques

Connectivité

Plug-In

Lié au conducteur

Mode

OS2, SM

Type de fils

Singlemode

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Liée à l'opération

Températures nominales

0 Degrees C to 75 Degree C

Configuration

Type de connecteur

SC

Logistique

Quantité dans l'emballage

50