HUBBELL CANADA
Queue de cochon en fibre optique, SC multimode, longueur 3 mètres, FPSCD3MM
Image of FPSCD3MM Queue de cochon en fibre optique, SC multimode, longueur 3 mètres, FPSCD3MM
Image of FPSCD3MM Queue de cochon en fibre optique, SC multimode, longueur 3 mètres, FPSCD3MM
Discontinué

Queue de cochon en fibre optique, SC multimode, longueur 3 mètres, FPSCD3MM

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: FPSCD3MM

Queue de cochon en fibre optique, SC multimode, longueur 3 mètres.

Standard Product

Général

Application

SC

Catalog Number

FPSCD3MM

Couleur

Orange

Isolation

PVC

Matériau

Glass Fiber

Températures nominales

0 Degrees C to 75 Degree C

Type d'article

OptiChannel Fiber Pigtails, Single and Bundled

Type de connecteur

SC

UPC

662620845975

Dimensions

Longueur (mètres)

3 m

Portée

6

Taille de l'afficheur

50 Micron, OM2

Caractéristiques électriques

Connectivité

Plug-In

Lié au conducteur

Mode

OM2, MM

Type de fils

Multimode

Liée à l'opération

Températures nominales

0 Degrees C to 75 Degree C

Configuration

Type de connecteur

SC

Logistique

Quantité dans l'emballage

100