Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: FPSTC3MM
Standard Product
Application
ST
Catalog Number
FPSTC3MM
Couleur
Orange
Isolation
PVC
Matériau
Glass Fiber
Températures nominales
0 Degrees C to 75 Degree C
Type d'article
OptiChannel Fiber Pigtails, Single and Bundled
Type de connecteur
ST
UPC
662620846019
Longueur (mètres)
3 m
Portée
6
Taille de l'afficheur
62.5 Micron, OM1
Connectivité
Plug-In
Mode
OM1, MM
Type de fils
Multimode
Températures nominales
0 Degrees C to 75 Degree C
Type de connecteur
ST
Quantité dans l'emballage
100